- Tuotenumero:
- SK 3363.104
- Rakenne
- Vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä (1.4571)
- Tuotekuvaus
- Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitäntämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
- Kokonaisjäähdytysteho
- L 35 W 10, 400 l/h: 0,5 kW
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 37 W
60 Hz:ssä: 38 W
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,17 A
60 Hz:ssä: 0,18 A
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Käyttöaika
- 100 %
- Jäähdytysaine
- Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
- Veden tulolämpötila
- 1 °C...30 °C
- Vesiliitännät
- ½":n letkuntiiviste
- G ⅜" AG
- Lämpötilan säätö
- Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 1 °C...70 °C
- Ohje
- Integroitu takaiskuventtiili e-Comfort-säätimellä varustetussa rakenteessa
- Mitat
- Leveys: 280 mm
Korkeus: 550 mm
Syvyys: 120 mm
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
- Säätöalue
- 20 °C...55 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 12 kg
- Tullitariffinimike
- 84195080
- EAN
- 4028177495791
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
-
SK ilma/vesi-lämmönvaihdin, seinään asennettava, 0,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, perussäätö, vettä ohjaavat osat: V4A, BHT: 280 x 550 x 120 mm