Tämä tuote poistuu: 31.1.2021
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
3335940
Nestejäähdytin TopTherm 8 – 25 kW
Tuotenumero: SK 3335.840
TopTherm-nestejäähdytin TS-kotelossa, pieni lattiapinnan tarve, täydellisesti integroitavissa kaappiriviin. Moduulirakenne ja kaksitaajuusrakenne tekevät siitä erittäin joustavan. Lisäksi se on erittäin huoltoystävällinen ja luotettava jäätymissuojan ansiosta.
- Tuotenumero:
- SK 3335.840
- Hyödyt
- Moduulirakenne
- Pienempi lattiapinta-alan tarve
- Huoltoystävällinen
- Korkea luotettavuus jäätymissuojan ansiosta
- Kansainvälinen kaksitaajuusrakenteen ansiosta
- Saatavana nopeasti, sillä perusalusta toimitetaan suoraan varastosta
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin liitäntävalmis yksikkö, sisältää sivuseinät ja oven.
Monikielinen dokumentaatio, sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 44 (sähkölaitteet)
- Kokonaisjäähdytysteho TW10/TU32
- Jäähdytysteho TW10 TU32/50 Hz: 10,3 kW
Jäähdytysteho TW10 TU32/60 Hz: 11,3 kW - Kokonaisjäähdytysteho TW18/TU32
- Jäähdytysteho TW18 TU32/50 Hz: 12 kW
Jäähdytysteho TW18 TU32/60 Hz: 13,1 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Mitat
- Leveys: 805 mm
Korkeus: 2.140 mm
Syvyys: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 35 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 55 l/min
- Ohje
- 3335.880:ssa ja 3335.890:ssa tarvitaan 2 metallisuodatinta
- Lämpötilan säätö
- Mikroprosessorisäädin (tehdasasetus +18 °C, myös lämpötilaeron säätö mahdollinen)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...43 °C
- Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- 10 °C...25 °C
- Lämpötilahystereesit
- ± 2 K
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R410A
Määrä: 2,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 5,85 t - Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 6,6 kW
60 Hz:ssä: 7,76 kW - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 10 A
60 Hz:ssä: 11,4 A - Vesiliitännät
- 1":n sisäkierre
- Jäähdytyspiirien määrä
- 1
- Säiliö
- Tilavuudet: 75 l
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 282 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177690042
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Tuotekuvaus
- Top Therm jäähdytin 12 KW
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus