- Tuotenumero:
- SK 3319.610
- Rakenne
- Kylmäteknisten komponenttien kompakti ja modulaarinen rakenne
Nestettä kierrättävä pumppu
- Hyödyt
- Tarkka mikroprosessoriohjattu lämpötilansäätö
- Ryhmähälytys potentiaalivapaan koskettimen avulla
- Kansainvälinen kaksitaajuusrakenteen ansiosta
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Täydellinen, liitäntävalmis yksikkö.
Monikielinen dokumentaatio, sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 44 (sähkölaitteet)
- Kokonaisjäähdytysteho TW10/TU32
- Jäähdytysteho TW10 TU32/50 Hz: 1,2 kW
Jäähdytysteho TW10 TU32/60 Hz: 1,3 kW
- Kokonaisjäähdytysteho TW18/TU32
- Jäähdytysteho TW18 TU32/50 Hz: 1,5 kW
Jäähdytysteho TW18 TU32/60 Hz: 1,7 kW
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
- Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 1,47 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 1,66 kW
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 900 m³/h
60 Hz:ssä: 900 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 455 mm
- Lämpötilan säätö
- Mikroprosessorisäädin (tehdasasetus +20 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...43 °C
- Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- 10 °C...30 °C
- Lämpötilahystereesit
- ± 2 K
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 1,39 t
- Pumpun paine
- 50 Hz:ssä: 2,5 bar
- Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
- 50 Hz:ssä: 4 l/min
60 Hz:ssä: 6 l/min
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 0,86 kW
60 Hz:ssä: 0,99 kW
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 5,7 A
60 Hz:ssä: 5,6 A
- Vesikierto
- hermeettisesti avoin
- Vesiliitännät
- G ½" IG
- Jäähdytyspiirien määrä
- 1
- Säiliö
- Materiaali: muovia (PP)
Tilavuudet: 2,5 l
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 51 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177351165
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Tuotekuvaus
-
SK Nestejäähdytin mini 1490W 2,5l säiliö