- Tuotenumero:
- SK 3320.600
- Rakenne
- Kylmäteknisten komponenttien kompakti ja modulaarinen rakenne
Nestettä kierrättävä pumppu - Hyödyt
- Tarkka mikroprosessoriohjattu lämpötilansäätö
- Ryhmähälytys potentiaalivapaan koskettimen avulla
- Kansainvälinen kaksitaajuusrakenteen ansiosta
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Täydellinen, liitäntävalmis yksikkö.
Monikielinen dokumentaatio, sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 44 (sähkölaitteet)
- Kokonaisjäähdytysteho TW10/TU32
- Jäähdytysteho TW10 TU32/50 Hz: 2,7 kW
Jäähdytysteho TW10 TU32/60 Hz: 3 kW - Kokonaisjäähdytysteho TW18/TU32
- Jäähdytysteho TW18 TU32/50 Hz: 3 kW
Jäähdytysteho TW18 TU32/60 Hz: 3,4 kW - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 1.785 m³/h
60 Hz:ssä: 1.785 m³/h - Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Mitat
- Leveys: 602 mm
Korkeus: 676 mm
Syvyys: 645 mm - Lämpötilan säätö
- Mikroprosessorisäädin (tehdasasetus +20 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...43 °C
- Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- 10 °C...30 °C
- Lämpötilahystereesit
- ± 2 K
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R134a
Määrä: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 1,72 t - Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 2,03 kW
60 Hz:ssä: 2,67 kW - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 4,05 A
60 Hz:ssä: 4,35 A - Vesikierto
- auki
- Vesiliitännät
- G ½" IG
- Jäähdytyspiirien määrä
- 1
- Säiliö
- Materiaali: muovia (PP)
Tilavuudet: 30 l - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 88 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177351172
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Tuotekuvaus
- SK Nestejäähdytin mini 3000W
Nestejäähdytin TopTherm 1 - 6 kW
Tuotenumero: SK 3320.600
TopTherm-jäähdytin kattoasennuksessa tai Stand alone -vaihtoehtona, joustava ja kompakti. Se tarjoaa keskitetyn ja taloudellisen kylmävesijäähdytyksen ja huolehtii sen myötä mm. ilma-/vesi-lämmönvaihtimesta. Vakiona nanopinnoitetulla lauhduttimella.