- Tuotenumero:
- SK 3320.200
- Hyödyt
- Innovatiivista DC-invertteritekniikkaa käyttävien Blue e+ ‑nestejäähdyttimien avulla nestemäiset väliaineet saadaan jäähdytettyä keskitetysti ja tehokkaasti ja lämpötila voidaan säätää tarkasti.
- Käyttö ympäri maailman ainutlaatuisen monijännitekäytön (ilman johdotuksen muutoksia) ja korkeiden käyttörajojen ansiosta
- Integroitu ylivuotoventtiili ja valvonta-anturit tarjoavat parhaan mahdollisen turvan
- Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
- Kompaktin ja modulaarisen rakenteen ansiosta pinta-alaa tarvitaan mahdollisimman vähän
- Pumpuissa suuritehoiset IE3-moottorit
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin liitäntävalmis yksikkö (pistokkeeseen yhdistettävä liitäntälista)
Monikielinen dokumentaatio - Vaihtoehdot
- Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 24
- IP 54 (sähkölaitteet)
- Kokonaisjäähdytysteho TW10/TU32
- Jäähdytysteho TW10 TU32/50 Hz: 1,81 kW
Jäähdytysteho TW10 TU32/60 Hz: 1,71 kW - Kokonaisjäähdytysteho TW18/TU32
- Jäähdytysteho TW18 TU32/50 Hz: 2,61 kW
Jäähdytysteho TW18 TU32/60 Hz: 2,51 kW - Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
- Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 2,5 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 2,4 kW - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 1.100 m³/h
60 Hz:ssä: 1.100 m³/h - Nimelliskäyttöjännite
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Mitat
- Leveys: 450 mm
Korkeus: 820 mm
Syvyys: 710 mm - Ohje
- Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
- Lämpötilan säätö
- e+ -säädin (tehdasasetus +20 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...50 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- 5 °C...35 °C
- Lämpötilahystereesit
- ± 0,5 K
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,46 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,66 t - Pumpun paine
- 50 Hz:ssä: 2,4 bar
- Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
- 50 Hz:ssä: 7 l/min
60 Hz:ssä: 25 l/min - Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 1,38 kW
60 Hz:ssä: 1,57 kW - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 2,17 A
60 Hz:ssä: 1,95 A - Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 15 A
- Energiatehokkuuskerroin: (EER) 50 Hz TW18 / TU35 DIN EN 14511
- 2,41
- Vesikierto
- hermeettisesti avoin
- Vesiliitännät
- ¾":n sisäkierre
- Jäähdytyspiirien määrä
- 1
- Säiliö
- Materiaali: muovia (PE)
Tilavuudet: 12 l - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 84 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177809833
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Tuotekuvaus
- SK Chiller Blue e+, 2.1 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 450 x 820 x 710 mm
Blue e+ ‑nestejäähdytin 1 - 6 kW
Tuotenumero: SK 3320.200
Blue e+ ‑nestejäähdyttimet ovat tehokkaita, joustavia ja kompakteja. Ne tarjoavat keskitetyn ja taloudellisen kylmävesijäähdytyksen ja huolehtivat sen myötä mm. ilma-/vesi-lämmönvaihtimen syötöstä. Jopa 70 %:n energiansäästö kierroslukusäätöisten komponenttien ja invertteritekniikan ansiosta. Kansainväliset hyväksynnät ja käyttöjännitteen valinta kohdemaan sähköverkon mukaan. Graafinen kosketusnäyttö takaa helppokäyttöisyyden, minkä lisäksi käyttö ja analyysitoiminnot ovat miellyttäviä älykkään käyttöliittymän ansiosta.