- Tuotenumero:
- SK 3336.405
- Rakenne
- Vankka teollisuusstandardi
Potentiaalivapaa kosketin ryhmähälytystä varten - Hyödyt
- Pienempi kylmäainemäärä mikrokanavateknologian ansiosta
- Kosketusnäyttö yksinkertaistettuun käyttäjäohjaukseen
- Etävalvonta (valvonta) integroitu valmiiksi peruslaitteeseen
- Integroidut turvatoiminnot
- Esirei’itetyt vaihtoehdot
- Väri
- Kotelo: RAL 7035
Jalusta: RAL 7016 - Toimitus
- Nestejäähdytin liitäntävalmiiksi johdotettuna
Monikielinen dokumentaatio, sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 44 (sähkölaitteet)
- Kokonaisjäähdytysteho TW10/TU32
- Jäähdytysteho TW10 TU32/50 Hz: 10,2 kW
Jäähdytysteho TW10 TU32/60 Hz: 11,7 kW - Kokonaisjäähdytysteho TW18/TU32
- Jäähdytysteho TW18 TU32/50 Hz: 11,8 kW
Jäähdytysteho TW18 TU32/60 Hz: 13,2 kW - Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
- Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 11,01 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 12,67 kW - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 6.000 m³/h
60 Hz:ssä: 7.200 m³/h - Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Mitat
- Leveys: 660 mm
Korkeus: 1.265 mm
Syvyys: 1.315 mm - Ohjausjännite 24 V DC
- Kyllä
- Tarkkuussäätö
- Kyllä
- Tehovahvistettu pumppu
- Kyllä
- Melutaso
- 68 dB(A)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...43 °C
- Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- 10 °C...25 °C
- Lämpötilahystereesit
- ± 0,25 K
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R410A
Määrä: 1,35 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 2,82 t - Pumpun paine
- 50 Hz:ssä: 5 bar
60 Hz:ssä: 7 bar - Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
- 50 Hz:ssä: 30 l/min
60 Hz:ssä: 55 l/min - Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 6,3 kW
60 Hz:ssä: 8,8 kW - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 11,1 A
60 Hz:ssä: 13,1 A - Vesiliitännät
- R 1" IG
- Jäähdytyspiirien määrä
- 1
- Säiliö
- Materiaali: muovia (PE)
Tilavuudet: 49 l - Toimintapaino
- 316 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 247 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177926967
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Tuotekuvaus
- SK Blue e ‑nestejäähdytin 11,01/12,67 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LxKxS: 660 x 1265 x 1315 mm
Blue e ‑nestejäähdytin 8 - 48 kW
Tuotenumero: SK 3336.405
Blue e -nestejäähdyttimet lattiakotelossa ovat keskitetty ja taloudellinen tapa viilentää jäähdytysvesi. Mikrokanavateknologialla vähennetään jäähdytysaineen tarvetta. Graafinen kosketusnäyttö takaa helppokäyttöisyyden, minkä lisäksi käyttö ja analyysitoiminnot ovat miellyttäviä älykkään käyttöliittymän ansiosta. Vakiokokoonpanoon integroiduilla turvatoimilla saavutetaan maksimaalinen turvallisuus. Etukäteen määritellyt lisäpaketit lyhentävät myös toimitusaikaa.