- Tuotenumero:
- SK 3336.430
- Rakenne
- Vankka teollisuusstandardi
Potentiaalivapaa kosketin ryhmähälytystä varten - Hyödyt
- Pienempi kylmäainemäärä mikrokanavateknologian ansiosta
- Kosketusnäyttö yksinkertaistettuun käyttäjäohjaukseen
- Etävalvonta (valvonta) integroitu valmiiksi peruslaitteeseen
- Integroidut turvatoiminnot
- Esirei’itetyt vaihtoehdot
- Väri
- Kotelo: RAL 7035
Jalusta: RAL 7016 - Toimitus
- Nestejäähdytin liitäntävalmiiksi johdotettuna
Monikielinen dokumentaatio, sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 44 (sähkölaitteet)
- Kokonaisjäähdytysteho TW10/TU32
- Jäähdytysteho TW10 TU32/50 Hz: 16,3 kW
Jäähdytysteho TW10 TU32/60 Hz: 19,2 kW - Kokonaisjäähdytysteho TW18/TU32
- Jäähdytysteho TW18 TU32/50 Hz: 19,3 kW
Jäähdytysteho TW18 TU32/60 Hz: 22 kW - Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
- Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 18,45 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 21,44 kW - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 12.000 m³/h
60 Hz:ssä: 14.500 m³/h - Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Mitat
- Leveys: 760 mm
Korkeus: 1.265 mm
Syvyys: 1.515 mm - Melutaso
- 79 dB(A)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...43 °C
- Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- 10 °C...25 °C
- Lämpötilahystereesit
- ± 2 K
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R410A
Määrä: 1,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 3,03 t - Pumpun paine
- 50 Hz:ssä: 2 bar
60 Hz:ssä: 2 bar - Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
- 50 Hz:ssä: 45 l/min
60 Hz:ssä: 75 l/min - Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 8,5 kW
60 Hz:ssä: 10,9 kW - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 19 A
60 Hz:ssä: 15,9 A - Vesiliitännät
- R 1¼" IG
- Jäähdytyspiirien määrä
- 1
- Säiliö
- Materiaali: muovia (PE)
Tilavuudet: 78 l - Toimintapaino
- 388 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 310 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177817463
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Tuotekuvaus
- SK Blue e ‑nestejäähdytin 18,45/21,44 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LxKxS: 760 x 1265 x 1515 mm
Blue e ‑nestejäähdytin 8 - 48 kW
Tuotenumero: SK 3336.430
Blue e -nestejäähdyttimet lattiakotelossa ovat keskitetty ja taloudellinen tapa viilentää jäähdytysvesi. Mikrokanavateknologialla vähennetään jäähdytysaineen tarvetta. Graafinen kosketusnäyttö takaa helppokäyttöisyyden, minkä lisäksi käyttö ja analyysitoiminnot ovat miellyttäviä älykkään käyttöliittymän ansiosta. Vakiokokoonpanoon integroiduilla turvatoimilla saavutetaan maksimaalinen turvallisuus. Etukäteen määritellyt lisäpaketit lyhentävät myös toimitusaikaa.