Huomioittehan uuden tuotteemme: 31.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
3378380
- Tuotenumero:
- SK 3378.280
- Rakenne
- Vettä ohjaavat osat kupari/messinki (Cu/CuZn)
- Tuotekuvaus
- Ilma/vesi-lämmönvaihtimet TS 8 -rivitysjärjestelmässä, sopivat TS 8 -kaappeihin, joiden syvyys 600 tai 800 mm ja korkeus 2000 mm. Ilman ulostulo mahdollinen molemmin puolin 5 kW tai yksipuolisesti 10 kW. Joustavat vesiliitäntämahdollisuudet laitteen ylä- tai alaosassa.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Johdotus kiinnitinrimassa
Etuovi - Kokonaisjäähdytysteho
- L 35 W 10, 2000 l/h: 9,5 kW
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 350 W
60 Hz:ssä: 350 W - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 2,65 A
60 Hz:ssä: 2,62 A - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 1 ‐ 6 bar
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitännäinen liitäntälista
- Käyttöaika
- 100 %
- Jäähdytysaine
- Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
- Veden tulolämpötila
- 7 °C...30 °C
- Vesiliitännät
- G ¾" IG
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...70 °C
- Ohje
- Rivitys sivuttaisella ruuvikiinnityksellä mahdollinen.
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - Melutaso
- 60 dB(A)
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
- Säätöalue
- 20 °C...55 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 115 kg
- Tullitariffinimike
- 84195080
- EAN
- 4028177698123
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- LCP teollisuus II 1000W s=800mm