- Tuotenumero:
- SK 3209.544
- Rakenne
- Vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä (1.4571)
- Tuotekuvaus
- Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Ilma/vesi-lämmönvaihdin asennetaan kytkentäkaapin katolle joustavien vesiliitäntämahdollisuuksien avulla.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Tiivistematto
Kiinnitystarvikkeet
- Kokonaisjäähdytysteho
- L 35 W 10, 400 l/h: 1,88 kW
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 98 W
60 Hz:ssä: 115 W
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,25 A
60 Hz:ssä: 0,3 A
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitäntäinen riviliitin
- Käyttöaika
- 100 %
- Jäähdytysaine
- Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
- Veden tulolämpötila
- 1 °C...30 °C
- Vesiliitännät
- ½":n letkuntiiviste
- G ⅜" AG
- Lämpötilan säätö
- e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 1 °C...70 °C
- Mitat
- Leveys: 597 mm
Korkeus: 417 mm
Syvyys: 475 mm
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Kotelointiluokka
- IP 65 kysyttäessä mahdollinen
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
- Säätöalue
- 20 °C...55 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 27,5 kg
- Tullitariffinimike
- 84195080
- EAN
- 4028177429925
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
-
SK ilma/vesi-lämmönvaihdin, kattoasennus, 1,875 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, Comfort-säätö, vettä ohjaavat osat: V4A, BHT: 597 x 417 x 475 mm