Tämä tuote poistuu: 31.12.2021
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
3313530
Kohdennettu kaappijäähdytys LCP Inline CW, LCP Inline CWG
Tuotenumero: SK 3312.530
Rivijäähdytys asennetaan kaappirivin sisälle. Lämmin ilma imetään laitteiden takaa, jäähdytetään ja puhalletaan etupuolelle kylmäkäytävään.
- Tuotenumero:
- SK 3312.530
- Hyödyt
- Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
- Pieni ilmanpuoleinen painehäviö ja siten tuulettimen pienin mahdollinen tehontarve
- Optimaalinen mukautuvuus kylmän veden virtaaman dynaamisen ja portaattoman säädön ansiosta
- Korkeita veden tulolämpötiloja käyttämällä epäsuoran vapaan jäähdytyksen osuus kasvaa ja siten käyttökustannukset pienenevät.
- Tarpeen mukaan optimoitava jäähdytysteho modulaarisilla tuuletinyksiköillä.
- Tuuletinmoduulit ovat konfiguroitavissa n+1-redundanteiksi
- Vakiovarusteena 3-vaiheliitäntä sähköistä redundanssia varten
- Vakiovarusteena redundantti lämpötila-anturi ilmapuolella
- Kun jäähdytys ja kaappi ovat erillään, vettä ei pääse tunkeutumaan palvelinkaappiin.
- Maks. 0,36 m²:n peruspinta-ala kaikille jäähdytystehoille
- Parannettu lämmönpalautus korkeiden vesikiertolämpötilojen ansiosta käytettäessä LCP CW -glykolikokoonpanoja, esimerkiksi lämpöpumpun yhteydessä
- Osiin pääsee huolto- ja kunnossapitotarkoituksessa helposti käsiksi edestä ja takaa
- Puhallinmoduulien vaihto ilman työkaluja
- Toimintotapa
- Lämmintä ilmaa imetään huoneesta tai lämpimästä käytävästä laitteen takaa ja puhalletaan jäähdytettynä etupuolelle kylmäkäytävään. Tämän laitteen yhteydessä ei tarvita kaksoislattiaa.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Vaihtoehdot
- Ylimääräisten CMC III -anturien suoraliitäntä on mahdollinen
Korkeus 2200 mm - Rakenne
- Rivin jäähdytys
- Valvonta
- Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten palvelimen lähtö- ja tulolämpötilan, veden meno- ja paluuvirtauksen lämpötilan, veden virtaaman, jäähdytystehon, tuulettimen nopeuden ja vuotojen, valvonta
- Laitteen suoraliitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli
- Integraatio RiZoneen
- Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3 - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 4.800 m³/h
- Number of fans
- 1
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm - Asennus kaappiriviin
- Etureuna 20 cm kaappirivin etupuolella
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. jäähdytysteho
- 30 kW
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitäntä
- Käyttöaika
- 100 %
- Jäähdytysaine
- Vesi
- EC-tuulettimet
- Kyllä
- Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
- Kyllä
- Lämpötilan säätö
- Portaaton tuulettimen säätö
- 2-tiepalloventtiili
- Vesiliitännät
- DN 40 (G 1½" AG)
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 10 bar
- Veden tulolämpötila
- 15 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 260 kg
- Tullitariffinimike
- 84195080
- EAN
- 4028177811652
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- SK LCP Inline Protruding R15 CW, 30 kW, RAL 7035, WHD: 300x2000x1200 mm
- Sertifikaatit
- EAC