Tämä tuote poistuu: 31.12.2021
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
3313410
Kohdennettu kaappijäähdytys LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
Tuotenumero: SK 3311.410
Kaappipohjainen jäähdytys yhdelle tai kahdelle IT-kaapille. Jatkuva jäähdytystehon mukautus tehosäädetyille kompressoreille LCP Rack DX.ssä (höyrystin). Laitteen käyttämiseen tarvitaan ulkoinen höyrystin.
- Tuotenumero:
- SK 3311.410
- Hyödyt
- Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
- Pieni ilmanpuoleinen painehäviö ja siten tuulettimen pienin mahdollinen tehontarve
- Palvelimen ilman tulolämpötilan säätö.
- Nopeudensäädöllä varustettu kompressori sovittaa jäähdytystehon optimaalisesti todelliseen tarpeeseen.
- Vakiovarusteena redundantti lämpötila-anturi ilmapuolella
- LCP DX:n laitekohtainen huolto jäähdytyksen ja palvelinkaapin välistä.
- Käyttöalueet
- Ihanteellinen IT-jäähdytykseen pienissä ja keskisuurissa tiloissa
- Yksi tai kaksi kaappia erikseen jäähdytettävissä
- Toimintotapa
- LCP imee ilmaa palvelinkaapin takaa, jäähdyttää sen suuritehoisella, kompaktilla kennolla ja puhaltaa jäähdytetyn ilman edelleen palvelinkaapin etuosaan.
- Siirtynyt lämpöenergia poistuu ulkoisen lauhduttimen sijaintipaikalla ympäristöön, asennustila ei lämpene.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Vaihtoehdot
- Kostutin
Kuivaus ja uudelleenlämmitys
Kondensaattinostopumppu
Matala-/korkealämpötilalauhdutin (-40 °C/+53 °C) - Rakenne
- Kaapin jäähdytys
- Valvonta
- Laitteen suoraliitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli
- Integraatio RiZoneen
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Hyötyjäähdytysteho L22 L30: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW - Modulointialue
- 3 ‐ 12 kW
- Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
- 12 kW/4
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 4.800 m³/h
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm - Sopii kotelotyypille
- TS IT
- Asennus kaappiriviin
- Kaappirivin tasalla
- Nimelliskäyttöjännite
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 7,5 A
- Maks. jäähdytysteho
- 12 kW
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitännäinen liitäntälista
- Käyttöaika
- 100 %
- Jäähdytysaine
- Jäähdytysaine
- EC-tuulettimet
- Kyllä
- Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
- Kyllä
- Lämpötilan säätö
- Portaaton tuulettimen säätö
- Invertteriohjattu lauhdutin
- Käynnistysvirta (LRA)
- 11 A
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 20 A
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...50 °C
- Käyttölämpötila-alue
- 15 °C...35 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 69 dB(A)
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R410A
Jäähdytysaine: Jäähdytysaine - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 207 kg
- Tullitariffinimike
- 84195080
- EAN
- 4028177691315
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- LCP DX 300x2000x1000 12kW