- Tuotenumero:
- SK 3301.390
- Rakenne
- Toinen puoli itseliimautuva
- Tuotekuvaus
- 19"-tasoon asennettava ilmanohjain 2 000 mm korkeaan kaappiin. Ilmanohjain asennetaan 19" tason molemmille puolille.
- Materiaali
- Solu-PU-vaahto
Paloa hidastava UL 94 (HF1) mukaan
- Väri
- Antrasiitti
- Tiivistys seuraavien väliin
- Sivuseinä ja 19":n taso
- Mitat
- Leveys: 184 mm
Korkeus: 1.910 mm
Syvyys: 84 mm
- Sopii:
- Leveys: 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,918 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177507999
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
Tiiviste pystytasoon 800mm