Tämä tuote poistuu: 31.1.2022
- Tuotenumero:
- SK 3311.011
- Tuotekuvaus
- LCP-kaappiin voidaan asentaa jälkikäteen yksittäisiä tuuletinmoduuleita viilennystehon lisäämiseksi. Jälkiasennuksella voidaan niin ikään saavuttaa LCP-kaapin redundanssi tai vähentää sen sähkötehontarvetta.
- Hyödyt
- Voidaan liittää laitteen ollessa käynnissä
- Puhallinmoduulien vaihto ilman työkaluja
- Toimintotapa
- Asentamalla tuuletinmoduleja LCP:hen nostetaan kulloisenkin version tuuletus- ja näin myös jäähdytystehoa. Jäähdytystehon ollessa riittävä täydentäviä tuuletinmoduuleja voidaan hyödyntää redundanssin luomisessa. Asentamalla tuulettimia enemmän kuin ilman tilavuusvirta vaatii voidaan sähköenergian tarvetta vähentää, koska tuulettimet käyttävät silloin pienempää kierroslukua. Samoin laitteen melutasoa lasketaan merkittävästi.
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 1 tuuletinyksikkö
EC-tuulettimet
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.130/.230/.530 (maks. 30 kW) yhdellä tuuletinmoduulilla.
- Jotta saavutetaan maks. 30 kW:n jäähdytysteho, on asennettava kaksi tuuletinmoduulia lisää.
- Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.260/.560 (maks. 55 kW) neljällä tuuletinmoduulilla.
- Jotta saavutetaan maks. 55 kW:n jäähdytysteho, on asennettava kaksi tuuletinmoduulia lisää.
- Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.540 (maks. 30 kW) kahdella tuuletinmoduulilla.
- Jotta saavutetaan maks. 30 kW:n jäähdytysteho, on asennettava kaksi tuuletinmoduulia lisää.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 7,212 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177688117
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- LCP tuuletinmoduli LCP 3311.1xx/2xx/3xx: