Tämä tuote poistuu: 1.1.2021
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
3312081
- Tuotenumero:
- SK 3311.080
- Tuotekuvaus
- Voidaan käyttää tasaamaan LCP Inlinen taakse mahdollisesti jäävä syvennys.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Adapterit
Kattolevyllä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 200 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 22,3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- LCP Jatkopala taakse 3311.530/560:lle