- Tuotenumero:
- SK 3311.040
- Materiaali
- NBR (sisällä), terässpiraali ja kangassisäke
- Rakenne
- Kaapin jäähdytys
- Pituus
- 1,8 m
- Vesiliitännät
- G 1½" IG
- Käyttölämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 16 bar
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 7,812 kg
- Tullitariffinimike
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- SK Liitäntäletku, vesiliitäntä alhaalta ja ylhäältä, LCP Rack/Inline CW:lle, P: 1800 mm