- Tuotenumero:
- SK 7980.000
- Tuotekuvaus
- Yksittäisten tuulettimien korvaavana tuotteena ja erilaisten tuuletinyksikköjen jälkiasennukseen tai tuuletinlevyn täydennykseen.
- Toimitus
- Tuuletin
Liitäntäkaapeli (0,61 m)
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 160 m³/h
60 Hz:ssä: 180 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 15 W
60 Hz:ssä: 14 W
- Mitat
- Leveys: 119 mm
Korkeus: 119 mm
Syvyys: 38 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...55 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 37 dB(A)
60 Hz:ssä: 37 dB(A)
- Paino/VE
- 0,67 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84149000
- EAN
- 4028177137752
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
Tuulettimen laajennussarja