Ilmakanava sivuttaiseen ilmanohjaukseen

Tuotenumero: SK 3301.392

Kylmän ilman syöttöön kytkimille, joissa on ilmaimu sivulla.

Tuotenumero:
SK 3301.392
Tuotekuvaus
Ilmakanava, passiivinen, kylmän ilman syöttöön 19 tuuman IT-laitteille, joissa on ilmansyöttö sivulla. Käytetään yhdessä asennustasoon kiinnitettävän ilmanohjainpaneelin kanssa.
Hyödyt
Parempi ilmansyöttö 19 tuuman IT-laitteille sivuttaisella ilmansyötöllä
Integroitu kalvoputki mahdollistaa kaapeliläpiviennin takaa
Syvyyssuunnassa säädettävä
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
Ilmakanava
Adapteri 19 tuuman profiilikiskojen kiinnitykseen
Magneettinauha ilmanohjauslevyn ylimääräisten sivuttaisaukkojen peittämiseen
Asennusmahdollisuudet
TS IT 19":n profiilikiskoille
TS IT 19":n asennuskehykselle
19 tuuman standard-profiilikiskoille
Asennusohje
Asennettavissa vain etummaiseen 19 tuuman asennustasoon
Voi asentaa vain pystysuoran 19” aukon alueelle
Mitat
Korkeus: 2 U
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
VX IT
Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
1,8 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177716612
ETIM 7.0
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Tuotekuvaus
SK Air duct, for side air flow, 2 U, depth-variable 275 - 418 mm, sheet steel, RAL 9005
Dokumentaatiot
Ohjeet