- Tuotenumero:
- SK 3238.080
- Tuotekuvaus
- Suodatintuulettimille ja poistoilmasuodattimille. Helppo puhdistaa ulkopuolisen, elintarvikekäyttöön hyväksytyn silikonitiivisteen ansiosta.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs AISI304 – 1.4301 (V2A)
Silikoni
- Sopii tilausnumerolle
- 3238....
- Mitat
- Leveys: 176 mm
Korkeus: 245 mm
Syvyys: 55 mm
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 56 asennettaessa suodatintuulettimen/poistoilmasuodattimen päälle suodatinmaton kanssa
- Paino/VE
- 1,52 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177651685
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
SK Roiskevesisuoja 3238xxx RST