- Tuotenumero:
- SK 3286.850
- Tuotekuvaus
- Ilmakanavajärjestelmän avulla on mahdollista ohjata kylmä ilma tarkoituksenmukaisesti kaikkiin kaapin osiin. Näin pystytään välttämään sisärakenteiden aiheuttamat ilmaoikosulut. Litteän kanavan mitat ovat L x K x S 229 x 1 500 x 29 mm ja se voidaan lyhentää tarvittavaan pituuteen.
- Käyttöalueet
- Sopii kytkentäkaappeihin, joiden leveys on vähintään 800 mm ja syvyys vähintään 600 mm
- Materiaali
- Muovi, paloa torjuva DIN 4102/B1:n mukaan
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Litteä kanava
Adapterit
Tasauskappale
Kulmakappale 90°
- Asennusohje
- Laitteiden 3359.XXX ja 3382.XXX asennukseen tarvitaan ilmakanavasovitin 3286.840.
- Ohje
- Kylmää ilmaa ei saa suunnata suoraan aktiivisiin komponentteihin.
- Käytettäessä kanavajärjestelmää jäähdyttimen teho saattaa sovelluksesta riippuen laskea.
- Ei yhdessä pikavaihtokehyksien kanssa.
- Sopii tilausnumerolle
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,5 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Tuotekuvaus
-
Ilmakanavajärjestelmä FLAT