- Tuotenumero:
- SK 3236.124
- Tuotekuvaus
- Kompakti tasavirtatuuletin kaapin sisäilman tai kaapissa olevien komponenttien jäähdyttämiseen.
- Toimitus
- Tuuletin
Kiinnitysruuvit
Kosketussuoja
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V (DC)
- Nimellisteho Pel
- DC: 1 W
- Mitat
- Leveys: 60 mm
Korkeus: 60 mm
Syvyys: 25,4 mm
- Ohje
- Sähköliitäntä 2 yksittäisjohtimen kautta (pituus n. 300 mm)
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Melutaso
- DC: 20 dB(A)
- Paino/VE
- 0,14 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
SK Puhallin 15 m³/h 24V DC