- Tuotenumero:
- SK 3124.310
- Tuotekuvaus
- Yhdessä IoT-rajapinnan kanssa adapteri mahdollistaa Blue e -sarjan jäähdytinten älykkään verkostoinnin.
- Hyödyt
- Digitalisointi ja verkottuminen tarjoavat suuria mahdollisuuksia kaikille yrityksille. IoT-rajapintaa (3124.300) käyttäen Blue e -sarjan jäähdyttimien liittäminen teollisuus 4.0 -ympäristöihin onnistuu yksinkertaisesti ja automatisointilogiikkaan sekaantumatta.
- Plug and run: IoT-rajapinnan konfigurointi ja käyttöönotto tapahtuu nopeasti, mukavasti ja täysin ilman ohjelmointia integroidun verkkopalvelimen kautta.
- Valvonta jopa 10 jäähdyttimelle master/slave-toiminnolla
- Materiaali
- Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
- Väri
- Etupuoli: RAL 9005
Kotelo: RAL 7035
- Toimitus
- Blue e IoT -adapteri
Asennus- ja pikakäyttöohje
Kiinnityskulma
Kiinnitystarvikkeet
Sub-D RJ11-liitäntäkaapelille, pituus 150 mm
Asennusklipsit T-kiskon kiinnitykseen
- Liitännät
- 1 x Modbus RTU
- 1 x rajapinta jäähdyttimelle
- Sopii tilausnumerolle
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- Mitat
- Leveys: 80 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...55 °C
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 30
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,201 kg
- Tullitariffinimike
- 85234920
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 7.0
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Tuotekuvaus
-
SK Blue e IoT adapter, for networking of Blue e cooling units, with e-comfortcontroller, WHD: 80 x 30 x 40 mm,