- Tuotenumero:
- SK 3114.200
- Tuotekuvaus
- Asennetaan kytkentäkaapin oveen tai seinään.
- Tekniset tiedot
- Kolmimerkkinen 7-segmenttinäyttö
- Vaihdettavissa °C/°F
- 1800 mm pitkällä NTC-anturilla
- Kaksi relelähtöä vaihto- ja sulkeutuviksi koskettimiksi (maks. kuormitettavuus 230 V, 6 A)
- Vapaasti valittava hystereesialue
- Väri
- RAL 7035
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...50 °C
- Säätöalue
- 5 °C...55 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,26 kg
- Tullitariffinimike
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Tuotekuvaus
- Termostaatti digit. 100-230VAC-24-60VD