- Tuotenumero:
- SK 3118.000
- Tuotekuvaus
- Käynnistää lämmityksen tai tuulettimen, kun säädetty suhteellinen kosteus ylittyy kytkentäkaapissa. Suhteellinen kosteus nostetaan kastepisteen yläpuolelle ja näin vältetään kosteuden kondensoituminen kaapin rakenteisiin tai elektronisiin komponentteihin.
- Hyödyt
- Aikaa säästävä liitäntätekniikka: liitinkisko, jossa ruuvikiinnitys ulkoa päin.
- Joustava asennus pysty- tai vaakasuoriin 35 mm kannatinkiskoihin EN 50 022 mukaan sekä pikakiinnitys kaappiprofiiliin tai asennuslevylle mukana seuraavan adapterin avulla
- Tekniset tiedot
- Kosketin: 1-napainen vaihtokosketin jaksottaiseen ohjaukseen.
- Sallittu koskettimen kuormitus: AC ~ 5 (0,2) A (induktiivinen kuormitus cos φ = 0,6) / DC = maks. 20 W
- Säätöalue: 50–100 % suht. kost.
- Kytkentähystereesi: noin 4 %
- Väri
- RAL 7035
- Mitat
- Leveys: 71 mm
Korkeus: 71 mm
Syvyys: 33,5 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V - 250 V, 1~
- 24–48 V (DC)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,1 kg
- Tullitariffinimike
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 7.0
- EC002008
- ECLASS 8.0
- 27210708
- Tuotekuvaus
-
SK Hygrostaatti, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), farve RAL 7035, BHD: 71 x 71 x 33,5 mm