- Tuotenumero:
- SK 3124.100
- Tuotekuvaus
- SK-väyläjärjestelmän avulla tiedonsiirto on mahdollista useiden e-Comfort-säätimellä varustettujen jäähdyttimien ja ilma/vesi-lämmönvaihtimien välillä. Master-Slave-rakenne moniosaisille rivikaappijärjestelmille ihanteellisen käyttökokemuksen saavuttamiseksi.
- Tekniset tiedot
- Master-Slave-väyläyhteys mahdollistaa keskitetyn päällekytkennän ja sammutuksen ovikytkimen ohjaamana, lämpötilan ohjearvon mukaisen rinnakkaiskytkennän ja -pysäytyksen, yhteishälytyksen sekä lämpötila-arvojen keräämisen ilman mutkikkaita kaapelointeja.
- Toimitus
- 3 m suojattua välikaapelia
käyttöohjeet jäähdyttimien ohjelmointia varten
- Ohje
- nB = nK – 1
- nB: Tilausyksiköiden lukumäärä (SK-väyläjärjestelmä)
- nK: Verkotettavien jäähdyttimien lukumäärä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,221 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
SK-Kaapeli