- Tuotenumero:
- SK 3201.960
- Tuotekuvaus
- Seinäasennettavien ilma/vesi-lämmönvaihtimien (230 V) jännitteensyöttöön Saatavana 115 V:n tai 400 V:n primääriliitännällä.
- Tekniset tiedot
- Teho 110 VA
- Jännitteen toleranssi ±10 %
- Primääriliitännän pituus 3500 mm
- Sekundääriliitännän pituus 1500 mm
- Asennus 35 mm kannatinkiskoon EN 50 022
- Toimitus
- Rengassydänmuuntaja
Kiinnitystarvikkeet
- Snap-mounting to support rails TS 35
- Kyllä
- Sopii tilausnumerolle
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3212.230
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- Mitat
- Leveys: 105 mm
Korkeus: 123 mm
Syvyys: 55 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V (toisio), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V (primaari), 2~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,38 kg
- Tullitariffinimike
- 85043121
- EAN
- 4028177690226
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
-
SK-muuntaja 400 V 50/60 Hz