- Tuotenumero:
- SK 3312.805
- Tuotekuvaus
- Katolle asennettavan jäähdyttimen asennukseen. Kattolevyn aukotus on tehty siten, että katolle asennettava jäähdytin asettuu kaapin keskilinjalle.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Asennusohje
- Asennuksessa on käytettävä saatavissa olevan umpinaisen kattolevyn kiinnitysmateriaaleja
- Sopii tilausnumerolle
- 3312.800
- 3185.730
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
VX
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312.800 cooling unit, WD: 800 x 800 mm, RAL 7035