TS-kattolevyt

Tuotenumero: TS 8801.320

Tuotenumero:
TS 8801.320
Tuotekuvaus
Kattoon asennettavien jäähdyttimien ja kattoon asennettavien ilma-/vesilämmönvaihtimien asennukseen. Kattolevyn aukotus on tehty siten, että kattojäähdytin asettuu kaapin keskilinjalle.
Hyödyt
Helppo ja nopea asennus
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusaukotus
Leveys:475 mm
Syvyys:260 mm
Distance cut-out to back
129,3 mm
Ohje
Asennettaessa jäähdyttimiä kattolevyyn 8801.310 voi tulla törmäyksiä kaapin nostosilmukoihin, minkä vuoksi kattolevyä varten on mukana kiinnitysruuvit.
Kiinnitys kattolevyyn 8801.340 tapahtuu sisäpuolelta metallikulmien ja pidikkeiden avulla.
Sopii tilausnumerolle
3382....
3359....
Mitat
Leveys: 767,5 mm
Korkeus: 13 mm
Syvyys: 567,5 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
6,25 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177360617
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
TS kattolevy 600x800 aukotettu
Sertifikaatit
EAC
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja