- Tuotenumero:
- SK 3377.000
- Tuotekuvaus
- Litteät jäähdyttimet voidaan asentaa kytkentäkaapin oveen tai seinään sekä upotus- että pinta-asennuksena. Peitekehyksen avulla jäähdyttimen rakenne voidaan sulkea.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Peitekehys
Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
- Sopii tilausnumerolle
- 3366....
- Mitat
- Leveys: 448 mm
Korkeus: 1.583 mm
Syvyys: 140 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 11,5 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Tuotekuvaus
-
Peitekehys jäähdyttimelle