- Tuotenumero:
- SK 3355.100
- Toimitus
- Ohjauskehys
Sis. pistokeliittimen ja asennetun liitäntäkaapelin
Asennuskulma valinnaiseen asennukseen 482,6 mm:n (19":n) rakenteeseen
Kiinnitystarvikkeet - Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Sopii tilausnumerolle
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- Sähköliitäntä
- 115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,98 kg
- Tullitariffinimike
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- Vario-kehikkotuuletin ohjauskehys