- Tuotenumero:
- SK 3237.208
- Tuotekuvaus
- Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
- Materiaali
- ABS
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Poistoilmasuodatin
Kuitusuodatinmatto
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 92 mm
Aukotuskorkeus: 92 mm
- Sopii tilausnumerolle
- SK 3237.1xx
- Mitat
- Leveys: 116,5 mm
Korkeus: 116,5 mm
Syvyys: 16 mm
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP54 kuitusuodattimella
- IP56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Paino/VE
- 0,12 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177663435
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK outlet filter, standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm