- Tuotenumero:
- SK 3239.208
- Tuotekuvaus
- Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
- Materiaali
- ABS
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Poistoilmasuodatin
Kuitusuodatinmatto
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 177 mm
Aukotuskorkeus: 177 mm
- Sopii tilausnumerolle
- SK 3239.1xx
- Mitat
- Leveys: 204 mm
Korkeus: 204 mm
Syvyys: 24 mm
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- IP55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
- IP56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Paino/VE
- 0,38 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177663497
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK outlet filter, standard, WHD: 204 x 204 x 24 mm