- Tuotenumero:
- SK 3240.060
- Tuotekuvaus
- Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
- Materiaali
- ABS
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Poistoilmasuodatin
EMC-suodatinmatto
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 224 mm
Aukotuskorkeus: 224 mm
- Sopii tilausnumerolle
- SK 3240.6xx/3241.6xx
- Mitat
- Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm
Syvyys: 25 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP54 sis. EMC- suodatinmaton
- IP 56 EMC-suodatinmatolla ja roiskevesisuojalla
- Paino/VE
- 0,6 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177651906
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
EMC poistosuodatin