- Tuotenumero:
- SK 3171.105
- Rakenne
- suodatintuulettimelle
- Tuotekuvaus
- Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
- Materiaali
- Tekokuitu
- Ohje
- Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
- Sopii tilausnumerolle
- 3239....
- Mitat
- Leveys: 173 mm
Korkeus: 173 mm
Syvyys: 17 mm
- Suodatusluokka
- DIN EN 779:n mukaan: G3
DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 %
- Paino/VE
- 0,015 kg
- Pakkausyksikkö
- 50 kpl
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177695559
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK Suodatinmatto SK3239/3323:lle