- Tuotenumero:
- SK 3240.066
- Rakenne
- EMC-suodatintuulettimelle
- Tuotekuvaus
- Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
- Materiaali
- Kuparinikkelipinnoitettu tekokuitu
- Ohje
- Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
- Sopii tilausnumerolle
- 3240.6..
- 3241.6..
- Mitat
- Leveys: 226 mm
Korkeus: 226 mm
Syvyys: 17 mm
- Suodatusluokka
- DIN EN 779:n mukaan: G3
- Paino/VE
- 0,095 kg
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177666245
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
EMC suodatinmatto 5 kpl