- Tuotenumero:
- SK 3321.700
- Rakenne
- suodatintuulettimelle
- Tuotekuvaus
- Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
- Materiaali
- Tekokuitu
- Ohje
- Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
- Sopii tilausnumerolle
- 3237.2xx/3237.1xx
- Mitat
- Leveys: 89 mm
Korkeus: 89 mm
Syvyys: 10 mm
- Suodatusluokka
- DIN EN 779:n mukaan: G2
DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 %
- Paino/VE
- 0,001 kg
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177184282
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK Suodatinmatto VP=5kpl