- Tuotenumero:
- SK 3240.020
- Tuotekuvaus
- Jos olemassa olevat suodatintuulettimien/poistoilmasuodattimien asennusaukotukset on kotelointiluokkaa korotettaessa suljettava, suodatinmaton tilalla suodatintuulettimessa/poistoilmasuodattimessa voidaan käyttää peitelevyä, jolloin vältetään pelti- tai hitsaustyöt.
- Materiaali
- PE suljettusoluinen
- Väri
- Antrasiitti
- Ohje
- Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
- Sopii tilausnumerolle
- 3240....
- 3241....
- Mitat
- Leveys: 214 mm
Korkeus: 214 mm
Syvyys: 15 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Paino/VE
- 0,044 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Tullitariffinimike
- 39211900
- EAN
- 4028177651876
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Tuotekuvaus
- SK Peitelevy suod.tuul/poistoilmsuod
Peitelevy suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille
Tuotenumero: SK 3240.020
Mikäli suodatintuulettimen tai poistoilmasuodattimen aukko tulee sulkea kotelointiluokan korotuksen vuoksi, suodatinmaton tilalle voidaan vaihtaa peitelevy. Peitelevy tarjoaa ratkaisun esimerkiksi silloin, kun halutaan välttyä hitsaukselta ja metallitöiltä.