- Tuotenumero:
- SK 2542.235
- Tuotekuvaus
- Luonnollisen ilmankierron avulla tapahtuvaa tuuletusta varten, 4 ruuvia, helppo asentaa.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 210 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 8 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 1,088 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177165267
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Tuotekuvaus
- Tuuletuslevy 210x100 4kpl
- Sertifikaatit
- EAC