- Tuotenumero:
- SK 3285.800
- Tuotekuvaus
- Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
- Hyödyt
- Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
- Materiaali
- Avosoluinen polyuretaanivaahto
- Sopii tilausnumerolle
- 3185.83x
- 3185.53x
- Mitat
- Leveys: 360 mm
Korkeus: 297 mm
Syvyys: 10 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: Blue e+ -jäähdytin
- Suodatusluokka
- DIN EN 779:n mukaan: G2
DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 %
- Paino/VE
- 0,03 kg
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK Suodatinmatto 3185830:lle 3kpl