- Tuotenumero:
- SK 3285.900
- Tuotekuvaus
- Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
- Hyödyt
- Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
- Materiaali
- Avosoluinen polyuretaanivaahto
- Sopii tilausnumerolle
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Mitat
- Leveys: 390 mm
Korkeus: 397 mm
Syvyys: 10 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: Blue e+ -jäähdytin
Blue e+ ‑nestejäähdytin
- Paino/VE
- 0,04 kg
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Tullitariffinimike
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK suodatinmatto 3kpl