- Tuotenumero:
- SK 3285.920
- Tuotekuvaus
- Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
- Hyödyt
- Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
- Materiaali
- Avosoluinen polyuretaanivaahto
- Sopii tilausnumerolle
- 3320.200
- 3334.300
- Mitat
- Leveys: 320 mm
Korkeus: 599 mm
Syvyys: 8 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: Blue e+ ‑nestejäähdytin
- Paino/VE
- 0,5 kg
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK filter mat, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 320 x 599 x 8 mm