- Tuotenumero:
- SK 3286.110
- Tuotekuvaus
- Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
- Hyödyt
- Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
- Materiaali
- Avosoluinen polyuretaanivaahto
- Sopii tilausnumerolle
- 3302.300
- 3303.310
- Mitat
- Leveys: 190 mm
Korkeus: 95 mm
Syvyys: 10 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: Jäähdyttimet
- Paino/VE
- 0,005 kg
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177452640
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
Suodatinmatto 3302300/310 3kpl