- Tuotenumero:
- SK 3286.500
- Tuotekuvaus
- Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
- Hyödyt
- Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
- Materiaali
- Avosoluinen polyuretaanivaahto
- Sopii tilausnumerolle
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- Mitat
- Leveys: 530 mm
Korkeus: 255 mm
Syvyys: 10 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: Jäähdyttimet
- Paino/VE
- 0,129 kg
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
Suodatinmatto 3382/83/84/85 3kpl