- Tuotenumero:
- SK 3285.910
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Sopii tilausnumerolle
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Mitat
- Leveys: 380 mm
Korkeus: 355 mm
Syvyys: 10 mm
- Paino/VE
- 0,4 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 76169100
- EAN
- 4028177709232
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK Metallisuodatin SK 3186/87.930:lle