- Tuotenumero:
- SK 3286.120
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Sopii tilausnumerolle
- 3302.300
- 3302.310
- Mitat
- Leveys: 190 mm
Korkeus: 95 mm
Syvyys: 10 mm
- Paino/VE
- 0,12 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 76169100
- EAN
- 4028177452657
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
Metallisuodatinmatto 3302300/310