- Tuotenumero:
- SK 3286.570
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Sopii tilausnumerolle
- 3336.430
- 3336.435
- 3336.450
- 3336.455
- Mitat
- Leveys: 945 mm
Korkeus: 765 mm
Syvyys: 20 mm
- Paino/VE
- 5,56 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Tullitariffinimike
- 76169100
- EAN
- 4028177943841
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK metal filter for chillers, WHD: 945 x 765 x 20 mm