- Tuotenumero:
- SK 3286.650
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Sopii tilausnumerolle
- 3335.790
- Mitat
- Leveys: 605 mm
Korkeus: 800 mm
Syvyys: 20 mm
- Ohje tilausnumerosta
- Mitat ovat muuttuneet. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota TopTerm-nestejäähdyttimen valmistuspäivämäärään. Tämä metallisuodatin liittyy nestejäähdyttimeen valmistuspäivämäärästä 23.5.2019 alkaen.
- Paino/VE
- 3,04 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 73144900
- EAN
- 4028177962934
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706