- Tuotenumero:
- SK 3176.000
- Tuotekuvaus
- Tätä etupuolen poistoritilää tarvitaan, kun elektroniikkakaapin alaosassa käytetään 482,6 mm:n (19") painetuuletinta (SK 3144.000/SK 3145.000) ja kaapin yläosan lämmin ilma pitää ohjata ulos. Ritilän ulkonäkö vastaa painetuulettimen imuilmaritilää. Tätä ritilää voidaan käyttää myös luonnollisessa ilmankierrossa ilman sisään- ja ulostuloritilänä.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,36 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
Tuuletusritilä 19'' 2U