- Tuotenumero:
- SK 3285.700
- Rakenne
- Jäähdyttimiin
- Tuotekuvaus
- Kotelointiluokan IP54 vaatimusten täyttämiseksi katolle asennettavalla Blue e + -jäähdyttimellä ja VX25 Blue e+ -integrointiratkaisulla.
- Materiaali
- Kuituvilla
- Ohje
- Käyttö ilman suodatinta kielletty
- Sopii tilausnumerolle
- 3185.030
- 3185.730
- Mitat
- Leveys: 652 mm
Korkeus: 158 mm
Syvyys: 15 mm
- Suodatusluokka
- DIN EN 779:n mukaan: G4
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP54 asennettaessa jäähdyttimeen
- Paino/VE
- 0,02 kg
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK Poimusuodatin IP54, kattoasennettavaan jäähdyttimeen 3185.730, LxKxS: 652x158x15 mm