Ylivirtausventtiili (bypass)
Tuotenumero: SK 3301.920
Painesäädin nestejäähdyttimien ja ilma/vesi-lämmönvaihtimien väliseen vesikiertoon. Estää nestejäähdyttimen pumpun kohdistaman paineen kohoamisen ilma/vesi-lämmönvaihtimen suljettua magneettiventtiiliä vastaan, kun jäähdytystä ei tarvita.
- Tuotenumero:
- SK 3301.920
- Tuotekuvaus
- Turvalaite nestejäähdyttimien ja ilma/vesi-lämmönvaihtimien väliseen vesikiertoon. Estää nestejäähdyttimen pumpun paineen kohoamisen ilma/vesi-lämmönvaihtimen suljettua magneettiventtiiliä vastaan, kun jäähdytystä ei tarvita.
- Materiaali
- Messinki
- Venttiilirakenne
- 1":n ohitusventtiili
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,02 kg
- Tullitariffinimike
- 84818073
- EAN
- 4028177448643
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- SK-ohitusventtiili 1", käytettäväksi nestejäähdyttimissä ja ilma/vesi-lämmönvaihtimissa, 2–12 bar, esiasetus 3 bar
- Sertifikaatit
- EAC