- Tuotenumero:
- SK 3301.960
- Tuotekuvaus
- Nämä jäähdytysaineet eivät estä vain jäätymistä, vaan estävät myös bakteerien kasvua ja tarjoavat ihanteellisen korroosiosuojan.
- Sisältö
- 10 l
- Lisäaine-/vesiseos
- 1 : 4
- Toimitusmuoto
- Kanisteri
- Rifrost
- Normaali
- Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...60 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 12 kg
- Tullitariffinimike
- 38200000
- EAN
- 4028177448681
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Tuotekuvaus
- Lisäaine nestejäähdyttimelle 1:4
- Sertifikaatit
- EAC